Elastyczne chwytanie opakowań ciastek
Chwytak | Komponenty | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Bridge Communication Module
Seria BCM

- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- Możliwość skalowania, łatwe dodawanie dalszych chwytaków przez logowanie w urządzeniu master
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- Możliwość skalowania, łatwe dodawanie dalszych chwytaków przez logowanie w urządzeniu master
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67
Firma ROTZINGER PharmaPack GmbH potrzebowała systemu chwytania dla systemu wielonośnikowego do przenoszenia pojedynczych opakowań herbatników, który spełniałby wymagania napędów liniowych. Aby zoptymalizować proces produkcji i przezwyciężyć typowe wyzwania związane z okablowaniem, firma zdecydowała się na bezprzewodowy system chwytakowy firmy Zimmer Group. System ten składa się z 32 chwytaków serii GEP2000 i umożliwia bezprzewodową komunikację w czasie rzeczywistym między chwytakiem a sterownikiem PLC przy użyciu bezprzewodowej technologii IO-Link. Zastosowanie chwytaków GEP2010 okazało się niezwykle skuteczne w zakładzie ze względu na ich możliwości IO-Link, kompaktową konstrukcję i trwałość do 10 milionów cykli bezobsługowych. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć w studium przypadku: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/kabellos-und-flexibel-dank-io-link-anbindung
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- Mechaniczne samoistne hamowanie
- Możliwość pozycjonowania
- IO-Link